Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

1.4571 nerezová ocel

Nerezová austenitická chromniklová nerezová ocel se stabilizací titanem "Klasická V4A" (1.4571)

     

Krátké označeníX6CrNiMoTi17-12-2
US standard (AISI)

316Ti

Složení složek slitiny [%]Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
Ni: 10,50 - 13,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Ti: 5 x C - 0,70
Zbytek: Fe
Druh nerezové oceliA4
Hustota [g/cm³]8
Migrace niklu
[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)
<0,05

Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²]

≥200
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
500 - 700
Odolnost proti korozi

Velmi dobrá

odolnost vůči kyselinám, zásadám a chloridům o střední koncentraci i vůči stojaté mořské vodě

Obrobitelnoststřední - špatná
Svařovatelnostvelmi dobrá
Ostatní vlastnosti

Austenitická nemagnetická mikrostruktura

mechanicky neuspokojivě leštitelná

Možnost elektrického leštění: dobrá

Použitelná do -50 - 550 °C

Hlavní použitíObecné aplikace s vyšším korozním namáháním v následujících oblastech:

potravinářský průmysl

Výroba potrubí

Ropný průmysl

Stavba lodí

Stavební průmysl

Chemický průmysl

Lékařská technika a farmaceutický průmysl

Náš angažovaný tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a pomoci vám s výběrem správných výrobků. Chcete si prohlédnout přehled našich nerezových materiálů?